|
|
|
VW3A7736
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV320-ATV340-ATV900 frekvenciaváltókhoz, 5 Ohm, 1,9kW, IP23
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállások
|
Ohmos érték
|
5 Ohm
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC
250 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 75 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 90 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 18,5 kW 200...240 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 22 kW 200...240 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 75 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 90 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 18,5 kW 200...240 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 22 kW 200...240 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 55 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 75 kW 380...480 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV320...B 15 kW 200...240 V
Frekvenciaváltó ATV950 75 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 90 kW 500...690 V világítási ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 100 LE 600 V világítási ciklus
|
Terhelési ciklus
|
Világítási ciklus (nagy igénybevétel) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle
Világítási ciklus (normál igénybevétel) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
|
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
1,9 kW -50 °C
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 2.5 mm² / AWG 12...AWG10 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
M10 sínvezeték esetén hajtás
|
Védelem típusa
|
3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
|
Szélesség
|
540 mm
|
Magasság
|
485 mm
|
Mélység
|
450 mm
|
Nettó súly
|
18 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP23
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
48,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
54,000 cm
|
1.csomag hossza
|
45,000 cm
|
1. csomag súlya
|
31,000 kg