|
|
|
VW3A7740
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV340-900 frekvenciaváltóhoz, 100 Ohm, 0,26kW, IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállások
|
Ohmos érték
|
100 Ohm
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 2,2 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 3 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 4 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 2,2 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 3 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 4 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 0,75 kW 200...240 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 1,5 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 2,2 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 3 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 4 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 5,5 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 5 LE 600 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 7,5 LE 600 V közepes ciklus
|
Terhelési ciklus
|
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
|
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
0,26 kW -50 °C
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 10 mm² / AWG 8...250 kcmil esetén hajtás
|
Védelem típusa
|
Hővédelem szervó-hajtóművel
|
Szélesség
|
105 mm
|
Magasság
|
465 mm
|
Mélység
|
100 mm
|
Nettó súly
|
2,5 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
48,000 cm
|
1.csomag hossza
|
17,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,846 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
21
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
69,988 kg