|
|
|
VW3A7743
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV340-900 frekvenciaváltóhoz, 16 Ohm, 2,2kW, IP20
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Easy Altivar 310
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállások
|
Ohmos érték
|
16 Ohm
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC
250 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 18,5 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 22 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 30 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 18,5 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 22 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 30 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 5,5 kW 200...240 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 15 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 18 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 22 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 22 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 30 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 37 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 32 LE 600 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 40 LE 600 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 50 LE 600 V közepes ciklus
|
Terhelési ciklus
|
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
|
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
1,9 kW -50 °C
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 10 mm² / AWG 8...250 kcmil esetén hajtás
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 2.5 mm² / AWG 12...AWG10 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
|
Védelem típusa
|
3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
|
Szélesség
|
290 mm
|
Magasság
|
570 mm
|
Mélység
|
180 mm
|
Nettó súly
|
6,4 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
25,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
58,000 cm
|
1.csomag hossza
|
30,500 cm
|
1. csomag súlya
|
7,211 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
37,632 kg