|
|
|
VW3A7745
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV340-900 frekvenciaváltóhoz, 8 Ohm, 3,8kW, IP23
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállások
|
Ohmos érték
|
8 Ohm
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC
250 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 55 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 55 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 45 kW 380...480 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 45 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 55 kW 500...690 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 60 LE 600 V közepes ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 75 LE 600 V közepes ciklus
|
Terhelési ciklus
|
Közepes ciklus (normál igénybevétel) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle
Közepes ciklus (nagy igénybevétel) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
|
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
3,8 kW -50 °C
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 2.5 mm² / AWG 12...AWG10 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
M8 sínvezeték esetén hajtás
|
Védelem típusa
|
3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
|
Szélesség
|
540 mm
|
Magasság
|
485 mm
|
Mélység
|
650 mm
|
Nettó súly
|
25,5 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP23
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
58,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
58,000 cm
|
1.csomag hossza
|
69,500 cm
|
1. csomag súlya
|
24,500 kg