|
|
|
VW3A7756
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fékellenállás ATV340-900 frekvenciaváltóhoz, 5 Ohm, 32kW, IP23
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fékező ellenállások
|
Ohmos érték
|
5 Ohm
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff DC
250 V AC
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 75 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 110 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 132 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 160 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 22 kW 200...240 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 30 kW 200...240 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 37 kW 200...240 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 45 kW 200...240 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 75 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV340 55 kW 380...480 V nagy terhelésű ciklus
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 220 kW 380...480 V közepes ciklus hajtásonként 3
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 250 kW 380...480 V közepes ciklus hajtásonként 3
Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható 310 kW 380...480 V közepes ciklus hajtásonként 4
|
Terhelési ciklus
|
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle frekvenciaváltó power = 220 kW
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle frekvenciaváltó power = 250 kW
Nagy terhelésű ciklus (nagy igénybevétel) <6 s braking with 150 % braking torque for a 120 s cycle frekvenciaváltó power = 315 kW
|
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
32 kW -50 °C
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, csatlakozó kapacitás <= 2.5 mm² / AWG 12...AWG10 esetén hőmérsékletvezérlő kapcsoló
M12 sínvezeték esetén hajtás
|
Védelem típusa
|
3. felharmonikus feszültséghiány/100% állórész földelési hiba -120 °C
|
Szélesség
|
540 mm
|
Magasság
|
1285 mm
|
Mélység
|
1060 mm
|
Nettó súly
|
126 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP23
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
137,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
70,0 cm
|
1.csomag hossza
|
111,0 cm
|
1. csomag súlya
|
136,2 kg