|
|
|
VW3A7803
braking resistor - IP 20 - 25 Ohm - 9.8 kW
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 02, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 71Q
|
Termékkompatibilitás
|
ATV71HD11Y
ATV71HU22M3
ATV71HU75N4
ATV71HU75Y
ATV71PU75N4Z
ATV71WU75N4
ATV71HD11N4
ATV71HU30M3
ATV71HU40M3
ATV71PD11N4Z
ATV71WD11N4
|
Ohmos érték
|
24,5 Ohm
|
Kiegészítő jellemzők
Átlagos rendelkezésre álló teljesítmény
|
9,8 kW -50 °C
|
Villamos csatlakozás
|
M10 sínvezeték
|
Védelem típusa
|
Hővédelem hajtáson keresztül vagy hőmérsékletszabályozó kapcsolóval
|
Szélesség
|
610 mm
|
Magasság
|
440 mm
|
Mélység
|
540 mm
|
Nettó súly
|
28 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP23
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…75 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…50 °C