|
|
|
VW3A8106
Modbus multidrop csatlakozó készlet PC soros portjához
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Power Suite
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Modbus többpontú kapcsolat-készlet PC soros portjára
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
PC soros port
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Altivar 12
Altivar 71 Plus
Altivar 212
CANopen
Twido programozható vezérlő
Altivar 61 Plus
Altivar 71Q
Altivar 212
TeSys T
Altivar 61Q
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
|
Készlet tartalma
|
1 RJ45/9-pontos SUB-D adapter az ATV68 meghajtó csatlakoztatásához
1 RJ45/SUB-D 9 adapter ATV 38/58/58F meghajtók csatlakoztatására
1 kábel 3 m 2 RJ45 csatlakozóval
1 RJ45/9-pontos SUB-D adapter az ATV11 meghajtó csatlakoztatásához
1 RS232/RS485 konverter 1 SUB-D 9 csatlakozóhüvellyel és 1 RJ45 csatlakozóval
1 konverter egy 4-pontos csapos és 1 RJ45 csatlakozóval ATV11 bekötésére
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,600 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
401,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,496 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
56
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
37,396 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|