|
|
|
VW3A8306TF10
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Modbus t-elágazó kábel, 1xRJ45 apa, 2xRJ45 anya, 1m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Busz típusa
|
Modbus
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
T-elágazódoboz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modbus hálózat
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Altivar 61 Plus
Altistart 22
Altivar 212
Altivar
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Altivar 32
Harmony GTU
Altivar 61Q
Altivar Process ATV900
Modicon LMC078
Altivar 12
Altivar IMC
Altivar 71Q
Modicon M238 logikai vezérlő
Altivar Machine ATV320
Altivar 31C
Altivar 212
Modicon M258
Altivar 38
Altivar 71 Plus
Lexium SD3
Harmony XBT GT
Zelio Logic
Altivar Easy 310
Altivar 31
Altivar Process ATV900
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó RJ45
2 csatlakozóhüvely RJ45
|
Nettó súly
|
0,21 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,500 cm
|
1. csomag súlya
|
75,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,179 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
51,164 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|