|
|
|
VW3A9112
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, IP 31-es készlet ATV930-630 220kW frekvenciaváltókhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
IP31 szerelőkészlet
|
Termékkompatibilitás
|
ATV61HC22N4
ATV61HC22N4D
ATV71HC16N4
ATV71HC16N4D
Frekvenciaváltó ATV650 motor -220 kW 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV950 motor -220 kW 380...480 V
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar 71Q
Altivar 61Q
Altivar Process ATV900
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
1 kézikönyv
1 IP31 fedél
1 EMC lemez kábelszorítókkal
1 IP54 ház
Rögzítő kiegészítők
|
Nettó súly
|
14,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
44,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
58 cm
|
1.csomag hossza
|
67 cm
|
1. csomag súlya
|
27,5 kg