|
|
|
VW3A9317
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, feszültség konverter ATV12 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Feszültség konvertáló
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Átalakító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Külön alkatrészek
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
ATV12PU15M3
ATV12HU15M3
ATV12HU22M3
ATV12P037M3
ATV12P037F1
ATV12H075M2
ATV12H018F1
ATV12H055M2
ATV12HU40M3
ATV12H037F1
ATV12HU22M2
ATV12P075M3
ATV12HU30M3
ATV12PU40M3
ATV12PU22M3
ATV12H037M2
ATV12H037M3
ATV12P075M2
ATV12H018M2
ATV12HU15M2
ATV12H018M3
ATV12P055M2
ATV12P037M2
ATV12H075F1
ATV12PU30M3
ATV12H075M3
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 12
|
Elhelyezkedés a készüléken
|
Ellenőrző terminálon
|
Nettó súly
|
0,21 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
23,5 cm
|
1. csomag súlya
|
151,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,675 kg