|
|
|
VW3A9509
Készlet süllyesztett házba való építéshez, S8
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 02, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőcsomag
|
Termékkompatibilitás
|
ATV61HD37Y
ATV61HD45N4
ATV61HD45Y
ATV61HD55N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75N4
ATV61HD75Y
ATV61HD90Y
ATV71HD37Y
ATV71HD45N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55N4
ATV71HD55Y
ATV71HD75N4
ATV71HD75Y
ATV71HD90Y
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Termék specifikus alkalmazás
|
A főáramrész szekrényen kívüli felszereléséhez
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
1 vágó és fúró sablon
1 ventilátor tartó
1 felhasználói kézikönyv
1 a hajtás névleges teljesítményének megfelelő méretű fém keret
Sarok darabok
Rögzítő kiegészítők
Plombák
|
Nettó súly
|
5,2 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Por- és nedvességálló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
85,5 cm
|
1.csomag hossza
|
43,5 cm
|
1. csomag súlya
|
7,228 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
77,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
38,355 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|