|
|
|
VW3A95116
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Készlet süllyesztett házba való építéshez ATV600-900 hajtásokhoz, s6 méret
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőcsomag
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV600 motor -110 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV600 motor -132 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV600 motor -160 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV930 motor -110 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV930 motor -132 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV930 motor -160 kW, 380...480 V
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
|
Termék specifikus alkalmazás
|
A főáramrész szekrényen kívüli felszereléséhez
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
1 vágó és fúró sablon
1 ventilátor tartó
1 felhasználói kézikönyv
1 a hajtás névleges teljesítményének megfelelő méretű fém keret
Sarok darabok
Rögzítő kiegészítők
Plombák
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Por- és nedvességálló
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
31,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
38,500 cm
|
1.csomag hossza
|
125,000 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
112,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
95,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|