Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3A9514 |
Schneider-Electric
 
VW3A9514 picture- web-product-data-sheet
VW3A9514
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Készlet süllyesztett házba való építéshez ATV600-900 hajtásokhoz, s8 méret
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rözítési tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szerelőcsomag
Termékkompatibilitás ATV61HC25N4D fékezőegység nélkül
ATV61HC25Y fékezőegység nélkül
ATV61HC31N4 fékezőegység nélkül
ATV61HC31N4D fékezőegység nélkül
ATV61HC31Y fékezőegység nélkül
ATV61HC40Y fékezőegység nélkül
ATV71HC20N4 fékezőegység nélkül
ATV71HC20N4D fékezőegység nélkül
ATV71HC20Y fékezőegység nélkül
ATV71HC25N4 fékezőegység nélkül
ATV71HC25N4D fékezőegység nélkül
ATV71HC25Y fékezőegység nélkül
ATV71HC28N4 fékezőegység nélkül
ATV71HC28N4D fékezőegység nélkül
ATV71HC31Y fékezőegység nélkül
ATV61HC25N4
Frekvenciaváltó ATV600 motor -250 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV600 motor -315 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV930 motor -250 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV930 motor -315 kW, 380...480 V
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Frekvenciaváltó fékezőegység nélkül
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 61Q
Altivar Process ATV900
Altivar 71Q
Altivar Process ATV900
Termék specifikus alkalmazás A főáramrész szekrényen kívüli felszereléséhez
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás 1 vágó és fúró sablon
1 ventilátor tartó
1 felhasználói kézikönyv
1 a hajtás névleges teljesítményének megfelelő méretű fém keret
Sarok darabok
Rögzítő kiegészítők
Plombák
Nettó súly 4,7 kg
Környezet
Környezeti jellemző Por- és nedvességálló
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 93,000 cm
1.csomag hossza 60,000 cm
1. csomag súlya 8,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 111,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám B00cd7e2-2672-4834-8c42-285c1ccc09ef