|
|
|
VW3A9532
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet EMC megfelelőséghez, ATV320 frekvenciaváltókhoz s4
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar Machine ATV320
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Elektromágneses összeférhetőségi készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
ATV320...C frekvenciaváltó 5,5 kW motor, 200...480 V három fázis
ATV320...C frekvenciaváltó 7,5 kW motor, 200...480 V három fázis
ATV320...C frekvenciaváltó 5,5 kW motor, 525 V három fázis
ATV320...C frekvenciaváltó 7,5 kW motor, 525 V három fázis
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
Rögzítő gyűrűk
EMC lemez
Csavarok
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,000 cm
|
1.csomag hossza
|
23,500 cm
|
1. csomag súlya
|
350,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,120 kg