|
|
|
VW3A95819
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet UL type 1 megfelelőséghez, ATV320 frekvenciaváltóhoz s5b
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
UL type 1-es megfelelőségi készlet
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV320...C -11 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -15 kW, 380...500 V, három fázis
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Machine ATV320
|
Készlet tartalma
|
Mechanikus eszköz
|
Szerelési hely
|
Hajtás alsó felülete
|
Környezet
Szabványok
|
UL 12-es típus
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,0 cm
|
1.csomag hossza
|
33,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,153 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
75,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
22,918 kg