|
|
|
VW3A9612
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, IP20 védő készlet Altivar frekvenciaváltó VW3A5104/05 motorfojtókhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védelmi készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Fojtás változó sebességű hajtáshoz
|
Termék kompatibilitása
|
VW3A5104
VW3A5105
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar 71 Plus
Altivar 71Q
Altivar 61 Plus
Altivar 61Q
Altivar Process ATV900
|
Készlet tartalma
|
1 IP20 fedél
Kábelszorítók
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
50 cm
|
1. csomag szélessége
|
60 cm
|
1.csomag hossza
|
80 cm
|
1. csomag súlya
|
35,5 kg