|
|
|
VW3A9706
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, fali szerelőkészlet (UL1), IP20, ATV600-900 hajtáshoz, s5 méret
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Védelmi tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
IP21 készlet
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV650 motor -37 kW 501 V
Frekvenciaváltó ATV650 motor -45 kW 501 V
Frekvenciaváltó ATV650 motor -55 kW 501 V
Frekvenciaváltó ATV650 motor -75 kW 501 V
Frekvenciaváltó ATV650 motor -90 kW 501 V
Frekvenciaváltó ATV950 motor -37 kW 501 V
Frekvenciaváltó ATV950 motor -45 kW 501 V
Frekvenciaváltó ATV950 motor -55 kW 501 V
Frekvenciaváltó ATV950 motor -75 kW 501 V
Frekvenciaváltó ATV950 motor -90 kW 501 V
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Rögzítő kiegészítők
Használati utasítás
Az összes mechanikai alkatrész, beleértve egy kivágott lemezt a kábelszelencéhez
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
38,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,4 cm
|
1.csomag hossza
|
36,4 cm
|
1. csomag súlya
|
4,484 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
75,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
18,7 kg