|
|
|
VW3A9805
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet DIN sínre való rögzítéshez, ATV12-ATV320 frekvenciaváltókhoz s2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőlemez
|
Termékkompatibilitás
|
ATV12HU15M2
ATV12H075F1
ATV12HU15M3
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV312H037N4
ATV312H055N4
ATV312H075N4
ATV312H075S6
ATV312HU11M2
ATV312HU11M3
ATV312HU11N4
ATV312HU15M2
ATV312HU15M3
ATV312HU15N4
ATV312HU15S6
ATV312HU22M3
Frekvenciaváltó ATV320...C -1,1 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -1,5 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -2,2 kW, 200...480 V, egyfázisú
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,37 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,55 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,75 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -1,1 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -1,5 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -0,75 kW, 525 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C -1,5 kW, 525 V, három fázis
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 31C
Altivar 12
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar Machine ATV320
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,385 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,400 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
373,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
32,400 kg