|
|
|
VW3A9912
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, teli szerelőlap ATV320***W/Ws 5,5kW-7,5kW frekvenciaváltó rögzítéshez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőlemez
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -5,5 kW, 380...500 V, három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS -7,5 kW, 380...500 V, három fázis
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Machine ATV320
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,7 cm
|
1.csomag hossza
|
23,1 cm
|
1. csomag súlya
|
670 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,261 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
56
|
3.csomag magassága
|
60 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
50,088 kg