Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3AE2501 |
Schneider-Electric
 
VW3AE2501 picture- web-product-data-sheet
VW3AE2501
2x Vonali fojtó 620
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar 61 Plus-LH
Altivar 71 Plus-LH
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészítők
Termék vagy alkatrész típusa Fojtószelep
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vonali fojtószelep
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Altivar álló szekrény külön légárammal vagy kompakt kivitelben
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 132 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10 cm
1. csomag szélessége 20 cm
1.csomag hossza 10 cm
1. csomag súlya 500 g
Garancia
Garancia 18 months