|
|
|
VW3L10000N10
insert for sealing IP54 - protective seal - set of 10
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Insert for sealing IP54
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Védőpecsét
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Plombáló tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
A betétek kivágásainak lezárásához
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
2 sealing inserts
|
Nettó súly
|
0,077 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,800 cm
|
1.csomag hossza
|
10,700 cm
|
1. csomag súlya
|
74,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,102 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|