|
|
|
VW3L10100N2
5 protective cable sleeves - Ø 3..9 mm - set of 2 - for integrated drives
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Cable entry for signals and power supply cable
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó tartozékok
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Integrált hajtásokhoz
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelbemenet
|
4 protective cable sleeves on each insert
|
Kábel külső átmérője
|
3…9 mm
|
Készlet tartalma
|
2 inserts with cable entries
|
Nettó súly
|
0,046 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
46,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,348 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|