|
|
|
VW3L1R000
insert - 1 female/male M12, 5 pins - for commissioning interface
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betét kommunikációs interfészhez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó tartozékok
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Meghajtókhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozódugó M12 5-lábú esetén RS485 (IN/OUT) csatlakoztatására
1 szabad vég M12 5-lábú
|
Készlet tartalma
|
1 tömítő betét
1 betét csatlakozókkal
|
Nettó súly
|
0,043 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,0 cm
|
1. csomag súlya
|
43,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,085 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|