|
|
|
VW3L1T001N01
Industrial connector plate for Modbus TCP
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Industrial connector plate for Modbus TCP
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Lexium integrált hajtáshoz
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium ILE
Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium ILS
|
Kommunikációs interfész
|
Modbus TCP
|
Készlet tartalma
|
1 connector M12
|
Nettó súly
|
0,218 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
18,5 cm
|
1. csomag súlya
|
218,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,457 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|