|
|
|
VW3L30001R30
cable for power supply - 3m - 1 female connector
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömszelence
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ipari csatlakozókkal ellátott hajtásokhoz tápellátáshoz
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég, 2 tű
|
Nettó súly
|
0,202 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,6 cm
|
1.csomag hossza
|
19,8 cm
|
1. csomag súlya
|
201,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
5,812 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|