|
|
|
VW3L30010R50
cable for STO safety function - 5m - 1 female connector - M8
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Cable for safe torque off safety function for industrial connector
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Kábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
For drives with industrial connectors for safe torque off
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég M8, 4-lábú
|
Nettó súly
|
0,175 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
18,100 cm
|
1. csomag súlya
|
173,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,109 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|