|
|
|
VW3L40020
insert - 1 female/male M8, 4 pins- for 2 signals safe torque off safety function
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betét kommunikációs interfészhez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó tartozékok
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Meghajtókhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég M8 4-lábú esetén STO jelek csatlakoztatására
1 csatlakozódugó M8 4-lábú esetén STO jelek csatlakoztatására
|
Készlet tartalma
|
1 tömítő betét
1 betét csatlakozókkal
|
Bemenet/kimenet típusa
|
2 STO signals
|
Nettó súly
|
0,027 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
28,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,432 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|