|
|
|
VW3L40300
insert - 3 female M8, 3 pins - for 3 I/O signals
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betét kommunikációs interfészhez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó tartozékok
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Meghajtókhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
3 csatlakozóhüvely M8 3-lábú esetén 3 I/O jel csatlakoztatására
|
Készlet tartalma
|
1 betét csatlakozókkal
1 tömítő betét
|
Bemenet/kimenet típusa
|
3 I/O signals
|
Nettó súly
|
0,038 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
37,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,616 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|