|
|
|
VW3L40420
insert - 4 female M8 for 2 I/O signals + 2 male M8 for safe torque off safety
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betét kommunikációs interfészhez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó tartozékok
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Meghajtókhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég M8 4-lábú esetén STO jelek csatlakoztatására
1 csatlakozódugó M8 4-lábú esetén STO jelek csatlakoztatására
4 csatlakozóhüvely M8 3-lábú esetén for connection of 4 I/O signals
|
Készlet tartalma
|
2 betét, 3-csatlakozós
|
Bemenet/kimenet típusa
|
4 I/O signals + 2 STO signals
|
Nettó súly
|
0,054 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
54,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,520 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|