|
VW3L5C10N05
Lexium kiegészítő, SD2 ACC csatlakozó készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Lexium integrált hajtáshoz
For stepper motor drive
|
Minimális rendelési mennyiég
|
5
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium SD3
|
Termékkompatibilitás
|
SD218PU20C
SD218AU20C
ILT2A361MN1A
|
Készlet tartalma
|
1 csatlakozóaljzat 16 pólusú sajtolt kötéses
|
Nettó súly
|
0,009 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
9,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
698,0 g
|
Garancia
|