|
|
|
VW3L5K000
connector kit Ethernet IP - 2 male connectors M12 4 pin + cap M12
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Connector kit for Ethernet/IP
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Connector for Ethernet/IP cable
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium ILA, ILE, ILS
Lexium ILE
Lexium ILS
|
Termékkompatibilitás
|
IL.2
|
Kommunikációs interfész
|
Ethernet/IP
|
Készlet tartalma
|
2 M12-es, 4-tűs csatlakozódugó (D-kódolt)
1 védősapka M12
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
19,0 cm
|
1. csomag súlya
|
110,0 g
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|