|
|
|
VW3M1C13
LXM28 IO terminal block module with connection cable 0.5m for CN1 I/O interface
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 05
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Készlet összeállítás
|
1 terminal block module esetén I/O signal connection
1 csatlakozókábel
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32
|
Termékkompatibilitás
|
LXM28
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervó-hajtómű
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
|
Szélesség
|
87,2 mm
|
Hosszúság
|
146 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,1 cm
|
1. csomag súlya
|
380,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
7,325 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
85,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
105,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
75 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|