|
|
|
VW3M3802
Lexium kiegészítő, Canopen adapter
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
CANopen
|
Tartománykompatibilitás
|
Altivar Process ATV600
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
|
Busz típusa
|
CANopen
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
CANopen busz főegység
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
A CANopen szabványnak megfelelő kapcsolódás
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég SUB-D 9
Csavaros kapcsok
|
Nettó súly
|
0,175 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,500 cm
|
1.csomag hossza
|
23,500 cm
|
1. csomag súlya
|
175,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
642,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|