|
|
|
VW3M5101R150
Lexium kiegészítő, BSH motor kábel 1,5*2 15m
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljesítmény csatlakozás
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előre összeszerelt hálózati csatlakozózsinór készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termékkompatibilitás
|
Szervomotor BMH, 1 motorterek (70 mm)
Szervomotor BMH, 2 motorterek (70 mm)
Szervomotor BMH, 3 motorterek (70 mm)
Szervomotor BMH, 1 motorterek (100 mm)
Szervomotor BMH, 2 motorterek (100 mm)
Szervomotor BMH, 3 motorterek (100 mm)
Szervomotor BMH, 1 motorterek (140 mm)
Szervomotor BSH, 1 motorterek (55 mm)
Szervomotor BSH, 2 motorterek (55 mm)
Szervomotor BSH, 3 motorterek (55 mm)
Szervomotor BSH, 1 motorterek (70 mm)
Szervomotor BSH, 2 motorterek (70 mm)
Szervomotor BSH, 3 motorterek (70 mm)
Szervomotor BSH, 1 motorterek (100 mm)
Szervomotor BSH, 2 motorterek (100 mm)
Szervomotor BSH, 3 motorterek (100 mm)
Szervomotor BSH, 1 motorterek (140 mm)
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor és szervohajtás között
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Lexium 15
|
Kábelhossz
|
15 m
|
Kábelösszetétel
|
4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
AS-Interface csatlakozó - ipari M23 esetén szervomotor felőli oldal
Szabad végek esetén szervohajtás felőli oldal
|
Nettó súly
|
3,4 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
1.csomag hossza
|
31,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,295 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
117,370 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|