Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3M5102R150 |
Schneider-Electric
 
VW3M5102R150 picture- web-product-data-sheet
VW3M5102R150
Lexium kiegészítő, BSH motor kábel 2,5*2 15m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Teljesítmény csatlakozás
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előre összeszerelt hálózati csatlakozózsinór készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Termékkompatibilitás Szervomotor BMH, 2 motorterek (140 mm)
Szervomotor BMH, 3 motorterek (140 mm)
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Szervomotor és szervohajtás között
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Lexium 15
Kábelhossz 15 m
Kábelösszetétel 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm²
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás AS-Interface csatlakozó - ipari M23 esetén szervomotor felőli oldal
Szabad végek esetén szervohajtás felőli oldal
Nettó súly 4,76 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,600 cm
1. csomag szélessége 42,500 cm
1.csomag hossza 43,300 cm
1. csomag súlya 4,864 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 100,210 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 496
Garancia
Garancia 18 months