|
|
|
VW3M5103R30
Lexium kiegészítő, Szervomotor kábel, 4x4mm2+2x1mm2, 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljesítmény csatlakozás
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előre összeszerelt hálózati csatlakozózsinór készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termékkompatibilitás
|
Szervomotor BMH, 1 motorterek (190 mm) szerelés típusa külső felszerelé megfelelő IEC 60204-2
Szervomotor BMH, 3 motorterek (205 mm) szerelés típusa külső felszerelé megfelelő IEC 60204-2
Szervomotor BSH, 2 motorterek (140 mm)
Szervomotor BSH, 3 motorterek (140 mm)
Szervomotor BSH, 4 motorterek (140 mm)
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor és szervohajtás között
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15
Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kábelösszetétel
|
4 x 4 mm² + 2 x 1 mm²
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Szabad végek esetén szervohajtás felőli oldal
AS-Interface csatlakozó - ipari M40 esetén szervomotor felőli oldal
|
Nettó súly
|
1,33 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,42 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|