Schneider-Electric
 
VW3M5103R50 picture- web-product-data-sheet
VW3M5103R50
Lexium kiegészítő, BSH motor kábel 4*2 5m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Teljesítmény csatlakozás
Tartozék / különálló alkatrész típusa Előre összeszerelt hálózati csatlakozózsinór készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékkompatibilitás Szervomotor BMH, 1 motorterek (190 mm) szerelés típusa külső felszerelé megfelelő IEC 60204-2
Szervomotor BMH, 3 motorterek (205 mm) szerelés típusa külső felszerelé megfelelő IEC 60204-2
Szervomotor BSH, 2 motorterek (140 mm)
Szervomotor BSH, 3 motorterek (140 mm)
Szervomotor BSH, 4 motorterek (140 mm)
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Szervomotor és szervohajtás között
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 15
Kábelhossz 5 m
Kábelösszetétel 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm²
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás Szabad végek esetén szervohajtás felőli oldal
AS-Interface csatlakozó - ipari M40 esetén szervomotor felőli oldal
Termék súlya 2,13 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,800 cm
1. csomag szélessége 38,500 cm
1.csomag hossza 39,200 cm
1. csomag súlya 2,554 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 90,460 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 171
Garancia
Garancia 18 months