|
|
|
VW3M5D1AR15
Tápkábel 1,5m árnyékolt 0,82MM², BCH2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 32
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljesítmény csatlakozás
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Előre összeszerelt hálózati csatlakozózsinór készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
Szervomotor BCPM -50 W (40 mm) (fékellenállás nélkül)
Szervomotor BCPM -100 W (40 mm) (fékellenállás nélkül)
Szervomotor BCPM -200 W (60 mm) (fékellenállás nélkül)
Szervomotor BCPM -400 W (60 mm) (fékellenállás nélkül)
Szervomotor BCPM -400 W (80 mm) (fékellenállás nélkül)
Szervomotor BCPM -750 W (80 mm) (fékellenállás nélkül)
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor és szervohajtás között
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32
|
Kábelhossz
|
1,5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Szabad végek esetén szervohajtás felőli oldal
AS-Interface csatlakozó - Molex 4-pin esetén szervomotor felőli oldal
|
AWG mérő
|
4 x AWG 18...AWG 3
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,0 cm
|
1.csomag hossza
|
36,0 cm
|
1. csomag súlya
|
211,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,422 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|