|
|
|
VW3M7101R01
Lexium kiegészítő, Kábelkészlet 0,1m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Machine ATV320
Lexium 32i
Lexium 62
Lexium 32
Altivar Process ATV600
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Cordset
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
DALI vezérlő betét
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV340, 0,75…7,5 kW
Frekvenciaváltó ATV320...C, 0,18…2,2 kW, 200...480 V
Frekvenciaváltó ATV320...C, 0,37…4 kW, 380...500 V
|
Mennyiség készletenként
|
5
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Between 2 drives
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység
|
Kábelhossz
|
0,18 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,7 cm
|
1.csomag hossza
|
19,5 cm
|
1. csomag súlya
|
141,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,544 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|