|
|
|
VW3M8100R30
SinCos Hiperface encoder cable, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²), 3 m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 32
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Enkóder kábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Enkóder interfészkártya
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor felől szervohajtás felé
|
Kábelösszetétel
|
3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) ytech 12 tüske
1 csatlakozó (XBE) RJ45 10 tüske
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
30 cm
|
1.csomag hossza
|
43 cm
|
1. csomag súlya
|
225,5 g
|
|
|