Schneider-Electric
 
VW3M8112R10 picture- web-product-data-sheet
VW3M8112R10
Lexium kiegészítő, ENCODER kábel SUBD15 - RJ45 1M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium 32
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozókészlet Profibus DP-hez
Készülék alkalmazás Szimpla és dupla oldalúhoz
Készlet összeállítás 1 m kábel
1 RJ45 csatlakozó
1 D-SUB 15 dugó csatlakozó
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Termékkompatibilitás LXM33
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Szervó-hajtómű
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 29,0 cm
1.csomag hossza 37,0 cm
1. csomag súlya 102,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 1,864 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months