|
VW3M8206R30
pulse/direction control cable - for LXM05 - 3 m
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Impulzus/irányvezérlőkábel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék kompatibilitása
|
LXM05...
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Lexium 05 szervómeghajtó és Siemens S5 IP 267 között
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) Molex, 10 utas esetén Lexium 05 oldalsó (CN5)
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 9 esetén Siemens S5 IP 267 oldal
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
1.csomag hossza
|
30,0 cm
|
1. csomag súlya
|
900,0 g
|
Garancia
|