|
VW3M8210R05
cable for pulse/direction signal - for LXM05 - 0.5 m
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Kábel impulzus/irány jelhez
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék kompatibilitása
|
VW3M3102
SD328
VW3M3101
LXM05...
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
PLC és VW3M3102 között
VW3M3101 és Lexium 05 szervohajtás (CN1 bemenet) között
|
Kábelhossz
|
0,5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) SUB-D 15 esetén átalakító oldala
Szabad végek esetén PLC oldali
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
150,0 g
|
Garancia
|