Schneider-Electric
 
VW3M8214 picture- web-product-data-sheet
VW3M8214
Lexium kiegészítő, Enkóder csatlakozó BSH motor oldal (5db)
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium 05
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Industrial connector
Csatlakozó típusa M23
Készülék alkalmazás For creating control cordsets
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 15
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Termékkompatibilitás BDH SinCos Hiperface kódolóval, bármelyik
BMH all ratings
BRH minden típus
BSH minden típus
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Servo motor
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 5 darabos készlet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,8 cm
1. csomag szélessége 18,8 cm
1.csomag hossza 12,8 cm
1. csomag súlya 430,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 11,685 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months