|
|
|
VW3M8221R1000
Lexium kiegészítő, Enkóder vezérlőkábel 5x (2x0,25mm²) + (2x0,5mm²) -100m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 05
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlőkábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Visszacsatoló áramköri kártya
|
Készülék alkalmazás
|
A SinCos Hiperface kódolók vezérlőkábelének létrehozásához
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor felől szervohajtás felé
|
Kábelösszetétel
|
5 x (2 x 0,25 mm²) + (2 x 0,5 mm²)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15 mozgásvezérlés
Lexium 32i
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Lexium 15
|
Kábelhossz
|
100 m
|
Nettó súly
|
21 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
75,0 cm
|
1.csomag hossza
|
75,0 cm
|
1. csomag súlya
|
21,0 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|