|
|
|
VW3M8222R500
Lexium kiegészítő, Vezérlőkábel, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)- 50m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 05
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Enkóder kábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel
|
Készülék alkalmazás
|
A SinCos Hiperface kódolók vezérlőkábelének létrehozásához
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor felől szervohajtás felé
|
Kábelösszetétel
|
3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Lexium 32i
|
Kábelhossz
|
50 m
|
Nettó súly
|
2,8 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
1.csomag hossza
|
43,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,045 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|