Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3M8801R30 |
Schneider-Electric
 
VW3M8801R30 picture- web-product-data-sheet
VW3M8801R30
Lexium kiegészítő, Safety kábel köteg
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium 05
Altivar
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Preassembled cordset
Termék vagy alkatrész típusa Safety module cable
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás 1 szabad vég 24 tüske
1 szabad végződés repülővezetékkel
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Altivar Process ATV900
Kábelhossz 3 m
Nettó súly 0,025 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,400 cm
1. csomag szélessége 22,000 cm
1.csomag hossza 26,200 cm
1. csomag súlya 379,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 8,007 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months