|
|
|
VW3M8810
Lexium kiegészítő, ESM TERMINAL ADAPTER
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 05
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
ESM distribution unit
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32i
Altivar Process ATV900
|
Termékkompatibilitás
|
LXM33
ATV930
ATV950
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
For easy wiring of up to 5 eSM safety cards in the control cabinet
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
DIN sín
|
Szélesség
|
78 mm
|
Hosszúság
|
136 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,2 cm
|
1.csomag hossza
|
24,4 cm
|
1. csomag súlya
|
321,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,718 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|