|
|
|
VW3M8D1AR15
Lexium kiegészítő, Encoder kábel 1,5 m árnyékolt BCH2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 05
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Enkóder kábel
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Enkóder interfészkártya
|
Készülék alkalmazás
|
For BCH2 with SinCos single turn encoder
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szervomotor felől szervohajtás felé
|
Kábelösszetétel
|
5 x (2 x 0.13 mm²)
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) Firewire 6 tüske
1 csatlakozó (XBE) Molex 9 tüske
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 32
|
Kábelhossz
|
1,5 m
|
Nettó súly
|
0,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,000 cm
|
1.csomag hossza
|
29,000 cm
|
1. csomag súlya
|
95,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,031 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
|
|