Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

VW3M9108 |
Schneider-Electric
 
VW3M9108 picture- web-product-data-sheet
VW3M9108
Lexium kiegészítő, LXM32I MODULE ECT M12 2DI M8 SOURCE
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium 32i
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozólemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Elektromos csatlakozás Infravörös kábel
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás Drive control unit LXM32M EtherCAT
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
Termékcsalád kompatibilitása Lexium 32i
Kommunikációs interfész EtherCAT
Bemenet/kimenet típusa 2 discrete inputs
Diszkrét bemeneti logika Forrás
Biztonsági funkció STO (biztonságos nyomaték KI)
Nettó súly 0,212 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,200 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 17,000 cm
1. csomag súlya 222,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,817 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months